Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NEB6-12GM50-E3 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Maggiore distanza di commutazione
  • 6 mm allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NEB6-12GM50-E3

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn6 mm
Montaggio incorporatoquasi incorpor.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,8 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
18 mm x 18 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,28
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,35
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
Ain acciaio 1.0037 (St37): 2,4 mm
in metallo diverso: 1,2 mm
B12 mm
C18 mm
F24 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
IsteresiH0,06 ... 1,2 mm
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichisì
Sicurezza contro rottura filosì
Soppressione impulso di attivazionesì
Oscillazione10 %
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
RipetitibilitàR0,3 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA , al di sopra di 70°C max. 150 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1740 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso80 g
Dimensioni
Lunghezza50 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.