Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NEN10-12GM50-E0-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Maggiore distanza di commutazione
  • 10 mm non allineato
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Dati tecnici di NEN10-12GM50-E0-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
30 mm x 30 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,45
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,75
Fattore di riduzione rMs 0,45
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
Ain acciaio 1.0037 (St37): 10 mm
B12 mm
C30 mm
F42 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 600 Hz
IsteresiH0,06 ... 1 mm
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichisì
Sicurezza contro rottura filosì
Soppressione impulso di attivazionesì
Oscillazione10 %
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
RipetitibilitàR0,3 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA , al di sopra di 70°C max. 150 mA
Corrente residuaIr≤ 10 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1740 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso20 g
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro12 mm
Coppia di serraggio≤ 10 Nm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.