Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

RLK29-55/59/116 Fotocellula a riflessione

Sensori fotoelettrici robusti e compatti, a lungo raggio, per il rilevamento di persone, oggetti e veicoli

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula compatta e robusta per la protezione di accessi a fascio singolo
  • Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia
  • Antimanomissione, senza comandi
  • Versione adatta a tensione di tipo universale
  • Uscita a relè

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

Dati tecnici di RLK29-55/59/116

Distanza della portata0 ... 12 m
Distanza del riflettore0,04 ... 12 m
Portata limite14 m
Oggetto di riferimentoRiflettore H85-2
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di lucerossa modulata , 640 nm
Diametro spotcirca. 35 mm alla distanza di 12 m
Angolo di apertura± 1 °
Limite luce estranea90000 Lux
MTTFd1460 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore funzioniLED rosso
si illumina: quando il fascio è libero
lampeggia: quando il livello scende al di sotto della riserva operativa
spento: quando il fascio viene interrotto
Tensione di esercizioUB24 ... 230 V AC/DC
Oscillazione10 %
Corrente in assenza di caricoI0≤ 8,5 mA
Consumo (di potenza)P00,2 W a 24 V DC , 1,8 W a 230 V AC 3 VA
Tipo di circuitoCommutazione dark on
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscita230 V AC
Corrente di uscitamax. 2 A
Frequenza di commutazionef7 Hz
Tempo di reazione50 ms
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Conformità CEsì
omologazione ULcULus Listed
Attenzione: Questa apparecchiatura è classificata come apparecchiatura aperta. Deve essere montata all'interno di una custodia in grado di proteggere da incendi interni e di impedire lesioni a persone per l'accesso diretto alle parti interne in base allo standard UL 508.
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Grado di protezioneIP64
CollegamentoVano morsetti
Materiale
CustodiaPlastica
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Peso100,7 g
Dimensioni
Altezza88 mm
Larghezza25,8 mm
Profondità65,5 mm
IndicazioneFusibile di protezione degli apparecchi ≤ 2 A (ad azione ritardata) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1
Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito.
Note generali