Seleziona il tuo paese
NBB10-30GM50-E2-T-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Campo di temperatura esteso
- 10 mm allineato












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB10-30GM50-E2-T-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elemento di comando | Acciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2) 30 mm x 30 mm x 1 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,3 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,4 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 65 V | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 300 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 0,05 ... 2,2 mm | |||||||||
| Protezione da scambio di polarità | sì | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | ||||||||||
| Resistenza ai sovraccarichi | sì | ||||||||||
| Sicurezza contro rottura filo | sì | ||||||||||
| Protezione contro induzione | sì | ||||||||||
| Soppressione impulso di attivazione | sì | ||||||||||
| Oscillazione | 10 % | ||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,5 V | |||||||||
| Ripetitibilità | R | 0,3 mm | |||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 300 mA | |||||||||
| Corrente residua | Ir | ≤ 0,01 mA | |||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 10 mA | |||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 40 ms | |||||||||
| Display stato elettrico | Foro multiplo-LED, giallo | ||||||||||
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 115 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.