Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN4-12GM40-E2-T-V1 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 mm non allineato
  • Forma corta
  • Campo di temperatura esteso
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN4-12GM40-E2-T-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn4 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 3,24 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
12 mm x 12 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A8 mm
B9 mm
C8 mm
F27 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 800 Hz
IsteresiH0,03 ... 0,88 mm
Protezione da scambio di polaritàsì
Protezione da cortocircuitosì
Resistenza ai sovraccarichisì
Sicurezza contro rottura filosì
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Oscillazione10 %
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
RipetitibilitàR0,2 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr≤ 0,01 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 40 ms
Display stato elettricoLED visibile a 360°, giallo
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso12 g
Dimensioni
Lunghezza37 mm
Diametro12 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.