Seleziona il tuo paese
PSE4-SC-01 Unità elaborazione sicurezza
Unità di elaborazione sicurezza per la serie PSE4
Panoramica dei principali vantaggi
- Unità elaborazione sicurezza
- Per la valutazione delle fotocellule a sbarramento sicurezza PSE4-SL
- Classe di sicurezza 4 in conformità alla norma EN61496-1
- 24 V DC Tensione di alimentazione
- 2 contatti di uscita sicuri
- Ottenibile il Performance Level PLe (EN 13849-1)
- Componente del modulo PSE4
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES