Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NJ60-FP-A2-P1-Y237069 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 60 mm non allineato
  • Rilevamento di tubi di aria di recupero V2A in bottiglie per bevande
  • resistente al vapore acqueo
  • 1. Frequenza dell'oscillatore
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NJ60-FP-A2-P1-Y237069

Funzione di commutazionecomplementare
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn60 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 50 mm
Corpo misuraTubetto V2A
Fattore di riduzione rAl 0,4
Fattore di riduzione rCu0,3
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Velocità bottigliecirca 2,5 m/s (65000 v/h)
Tipo di uscita4-fili
Sussidio di regolazioneLED, verde/rosso
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico 3 %
Estensione impulsi100 ms
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 20 ms
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Informazioni per il collegamentoSul collegamento terminale possono essere montati massimo due conduttori con lo stesso nucleo a sezione trasversale.
coppia di serraggio 1,2 Nm + 10%
Sezione filofino a 2,5 mm2
Sezione trasversale centrale minimasenza boccola terminale del cavo 0,5 mm2 , con puntalini preisolati 0,34 mm2
Sezione trasversale centrale massimasenza boccola terminale del cavo 2,5 mm2 , con puntalini preisolati 1,5 mm2
Materiale della scatolaPOM
Superficie anteriorePOM
Grado di protezioneIP68
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza80 mm
Lunghezza80 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.