Seleziona il tuo paese
KFD2-STC4-Ex1.2O SMART Transmitter Power Supply
Input 0/4 mA ... 20 mA
2 x Output 0/4 mA ... 20 mA
Panoramica dei principali vantaggi
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Input 2-wire and 3-wire SMART transmitters and 2-wire SMART current sources
- Signal splitter (1 input and 2 outputs)
- Dual output 0/4 mA ... 20 mA
- Terminal blocks with test sockets
- Up to SIL 3 acc. to IEC 61508
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL