Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBB8-18GK75-E2-V1 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 8 mm allineato
  • La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBB8-18GK75-E2-V1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn1 ... 8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C16 mm
F36 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
Deriva termicamax. 20 % a -5 ... 55 °C (23 ... 131 °F)
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 18 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 300 ms
MTTFd343 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
LED verdeIndicatore di esercizio
LED gialloIndicatore Stato elettrico
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
omologazione ULcULus Listed
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Dimensioni
Lunghezza88 mm
Diametro18 mm
Note generali