Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AS 10/50 Vite di arresto

Vite di arresto per sensori serie F2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di AS 10/50

Forza di attuazionemin. 3 N
max. 9500 N
MaterialeAcciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
Dimensioni
AM10 x 1
B2,5 mm
C6,8 mm
L47 mm
L163,7 mm
L261,8 mm
L359,5 mm
Coppia di serraggio≤ 16 Nm
IndicazioneSerrare adeguatamente il controdado, se necessario
DotazioneVite di arresto
Controdado
Note generali