Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

AS 12/80 Vite di arresto

Vite di arresto per sensori serie F2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Imposta in sicurezza la posizione di arresto meccanico
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di AS 12/80

Forza di attuazionemin. 3 N
max. 20500 N
MaterialeAcciaio 1.1191/AISI 1045 (C45)
Dimensioni
AM12 x 1
B3 mm
C8,8 mm
L76 mm
L194,1 mm
L292,2 mm
L389,5 mm
Coppia di serraggio≤ 26 Nm
IndicazioneSerrare adeguatamente il controdado, se necessario
DotazioneVite di arresto
Controdado
Note generali