Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

PSE4-RUB-04 Bordo di sicurezza

Componente bordo di sicurezza, profilo in gomma per serie PSE4

Panoramica dei principali vantaggi

  • Profilo in gomma
  • Per il montaggio su profilo in alluminio PSE4-ALU
  • Accorciabile a piacimento
  • Varianti disponibili fino a una lunghezza di 10 m
  • Componente del modulo PSE4

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di PSE4-RUB-04

Lunghezza10 m
Zona mortaalle estremità 80 mm
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
Resistenza agli agenti atmosfericiEccellente
MaterialeEPDM (Caucciù di etilene-propilene-diene)
Pesocirca. 3000 g
Dimensioni
Altezza30 mm
Larghezza25 mm
Lunghezza10 m
Note generali