Seleziona il tuo paese
VAN-24DC-K28 ASi Power Supply
AS-Interface power supply, data decoupling, 4 A, 24 V DC input voltage
Panoramica dei principali vantaggi
- Output current max. 4 A
- PELV
- Input voltage 24 V DC
- LED operating display
- 90.5 % efficiency level
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- FR