Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

OM-VB14N oscillating mirror

oscillating mirror for the VB14N barcode scanner series

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OM-VB14N

Viewing angle10 ... 40 ° , adjustable
Oscillator frequencyfO0.5 ... 4 Hz , adjustable
Operating voltageUB10 ... 30 V DC
Operating currentIBmax. 40 mA @ 10 V DC
Power consumptionP0max. 1 W @ 30 V DC
Inrush current1.2 A @ 10 V DC at max. duration = 100 ms
Response timemax. 1 ms
Ambient temperature0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
Storage temperature-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Relative humidity90 % , non-condensing
Shock resistanceIEC 68-2-6 FC 0,5 G at 9 ... 150 Hz 2 hours on each axis
Vibration resistanceIEC 68-2-27 Test EA 30G; 11 ms; 3 impacts on each axis
Degree of protectionIP65 (with correct installation on the barcode scanner)
ConnectionConnector plug , 4-pin
Massapprox. 160 g
Dimensions
Height44 mm
Width68 mm
Note generali