Seleziona il tuo paese
CBN7-F46-E2 Sensore capacitivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 7 mm non incorporabile
- Forma costruttiva piatta
- Fessure di montaggio per fascetta fermacavi









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di CBN7-F46-E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 7 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 5,67 mm |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Condizioni di montaggio | |||||||||||
| |||||||||||
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC | |||||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 5 Hz | |||||||||
| Isteresi | H | 1 ... 10 % tipico 5 % | |||||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | ||||||||||
| Protezione da cortocircuito | a fasi | ||||||||||
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V | |||||||||
| Caduta di tensione nel caso di IL | |||||||||||
| |||||||||||
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA | |||||||||
| Corrente di esercizio minima | Im | 0 mA | |||||||||
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,01 mA | |||||||||
| |||||||||||
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA | |||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 50 ms | |||||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | ||||||||||
| MTTFd | 673 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| LED giallo | Indicatore Stato elettrico |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.