Seleziona il tuo paese
1011 Purge+Pressurization System
1011 series purge and pressurization system in type Z, UL-certified
Panoramica dei principali vantaggi
- NFPA 70, NFPA 496, ISA 12.4 standards
- Optional alarm output indicates air lock failure
- Type Z system certified for Class I and Class II, Division 2 to nonhazardous area
- Class I enclosure volume up to 2 ft3
- Class II enclosure volume up to 10 ft3
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE