Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB0,8-F141-E0 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Linea base
  • 0,8 mm allineato
  • A 3 fili DC
  • Frequenza di commutazione estremamente elevata
  • Involucro di metallo
  • Maggiore immunità

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB0,8-F141-E0

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn0,8 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 0,648 mm
Elemento di comandoAcciaio per l'edilizia, p.es. 1.0037, S235JR (ex St37-2)
5 mm x 5 mm x 1 mm
Fattore di riduzione rAl 0,6
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,85
Fattore di riduzione rMs 0,6
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 10000 Hz
IsteresiH0,01 ... 0,1 mm
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Resistenza ai sovraccarichisì
Sicurezza contro rottura filosì
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Oscillazione≤ 10 %
Caduta di tensioneUd≤ 1,5 V
RipetitibilitàR0,01 mm
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 5 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1354 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePOM
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo2,6 mm ± 0,1 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,14 mm2
LunghezzaL2 m
Peso40 g
Dimensioni
Altezza5 mm
Larghezza5 mm
Lunghezza25 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.