Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

F2-SP-IC* Segment ProtectorFieldConnex® Fieldbus

Segment protector, field junction box for fieldbus with short-circuit and fault protection, stand-alone device in aluminum housing for field installation

Panoramica dei principali vantaggi

  • 4 ... 10 outputs Ex ic (FISCO or Entity)
  • Advanced fault isolation at the spur
  • Segment Protector in Zone 2
  • Instruments in Zone 2 or Zone 1
  • For FOUNDATION Fieldbus H1 and PROFIBUS PA
  • Advanced Diagnostics at the spur
  • Power, Com, Terminator, Diagnostics, and Error LEDs

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
FieldConnex® interface
FOUNDATION Fieldbus interface
PROFIBUS interface
Interface symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Variante del prodotto F2-SP-IC*

Vista de listaVista de lista
  • Vista de mapaVista de mapa
  • Vista de listaVista de lista
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.