Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BF-L2K Flangia di montaggio

Flangia di fissaggio

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BF-L2K

Diametro interno22,3 mm
Temperatura ambiente-40 ... 150 °C (-40 ... 302 °F)
MaterialePA 6 Grivory GVN-35H
Peso19 g
Dimensioni
Altezza40 mm
Larghezza40 mm
Lunghezza26 mm
Note generali