Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

TopScan2 Cover L1400 CoperchioTopScan® Accessory

Copertura profilo per TopScan 2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Copertura del profilo in alluminio per la serie TopScan2
  • Lunghezza: 1400 mm
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di TopScan2 Cover L1400

Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialePC
Note generali