Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NRN10-12GH40-E2 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fattore di riduzione= 1
  • Resistente ai campi magnetici
  • Alloggiamento in acciaio inox
  • Parte anteriore conforme a FDA
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NRN10-12GH40-E2

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Fattore di riduzione rAl 1
Fattore di riduzione rCu1
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 14 mA
Ritardo di disponibilitàtvmax. 15 ms
Campo magnetico continuoB200 mT
Campo magnetico alternatoB200 mT
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd1393 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
Classe di protezioneII
Tensione nominale isolamentoUi60 V
Resistenza nominale alla tensione impulsivaUimp800 V
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CCCI prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC.
Temperatura ambiente-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4404 / AISI 316L
Superficie anterioreLCP, (conforme FDA)
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo4,3 mm ± 0,15 mm
Raggio di curvatura> 10 diametro del cavo x
MaterialePVC
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,34 mm2
LunghezzaL2 m
Peso62 g
Dimensioni
Lunghezza40 mm
Diametro12 mm
DotazioneFornitura con 2 dadi
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.