Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET Fotocellula a sbarramento

Barriera ottica diretta

Panoramica dei principali vantaggi

  • Fotocellula compatta e robusta per la protezione di accessi a fascio singolo
  • Ampio raggio di rilevamento
  • Nessuna emissione di interferenze misurabile su tutte le frequenze
  • Insensibile alla luce estranea, anche delle lampade a basso consumo di energia
  • Funzioni temporali impostabili
  • Versione con accessori in dotazione

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: EU - protection class II
Approval symbol
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di LA29/LK29-Z-F1/31/116-SET

TrasmettitoriLA29-F1/116
RicevitoriLK29-Z-F1/31/116
Distanza della portata0 ... 65 m
Portata limite90 m
Trasmettitore fotoelettricoLED
Tipo di lucerossa modulata , 660 nm
Sussidio di posizionamentoLED rosso (nella lente del ricevitore)
costantemente acceso: il fascio è interrotto,
lampeggiante: raggiungimento del punto di commutazione,
spento: riserva operativa sufficiente
Frequenza di trasmissioneF1 = 25 kHz
Diametro spotcirca. 1,3 m a 65 m
Angolo di aperturaEmettitore 1,2°,
Ricevitore 5°
Limite luce estranea50000 Lux
MTTFd490 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Visualizzatore di statoLED verde
Visualizzatore funzioniLED giallo:
1. LED costantemente acceso: segnale > 2 x punto di commutazione (riserva operativa)
2. Il LED lampeggia: segnale tra 1 x punto di commutazione e 2 x punto di commutazione
3. LED spento: segnale < punto di commutazione
Elementi di comandoRegolatore della sensibilità (Regolazione a < 25% della gamma di funzionamento effettiva) , Commutatore presenza/assenza luce
Tensione di esercizioUB12 ... 240 V AC/DC
Consumo (di potenza)P0≤ 3,5 VA
Tipo di circuitoCommutazione light on/dark on, invertibile . (in questo caso, uno dei due commutatori chiaro/scuro sarà in funzione soltanto quando l'altro si troverà in posizione "Commutazione su scuro")
Uscita del segnaleRelè, 1 contatto di commutazione
Tensione di uscitamax. 250 V AC/DC
Corrente di uscitamax. 2 A
Commutazione dell'alimentazioneDC: max. 50 W AC: max: 500 VA
Frequenza di commutazionef25 Hz
Tempo di reazione20 ms
Funzione timerGAN, GAB, IAB, GAN-GAB, programmabile
Campo di regolazione 0,1 ... 10 s
Standard di prodottoEN 60947-5-2
Classe di protezioneII, Tensione di taratura ≤ 250 V AC con grado d'impurità 1-2 a norma IEC 60664-1 Circuito di uscita isolato alla base dal circuito d'ingresso a norma EN50178, tensione d'isolamento di taratura 230 V AC Attenzione !
La classe di protezione 2 è valida soltanto con vano morsetti chiuso.
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Grado di protezioneIP64
CollegamentoVano morsetti con 8 morsetti a molla per sezione filo 0,5 ... 1,5 mm2 , Rimozione isolamento 7,5 ... 8,5 mm , Collegamento del cavo a raccordo filettato M16x1,5
Materiale
CustodiaPlastica
Superficie dell'otticaDisco di plastica
Peso200 g (Trasmittente e ricevitore)
Dimensioni
Altezza88 mm
Larghezza25,8 mm
Profondità65,5 mm
Dotazione2x OMH-RLK29-HW
Note generali