Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CBB10-30GK60-E0 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • Distanza di commutazione regolabile con Poti
  • Resistenza a EMC elevata
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CBB10-30GK60-E0

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 8,1 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F40 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V DC
Frequenza di commutazionef0 ... 10 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,8 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente residua TU =40 °C, elemento di commutazione Off≤ 100 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 20 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd700 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
PotenziometroRegolatore della sensibilità
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione:
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6,4 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 10 x diametro del cavo
MaterialePVC
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza60 mm
Diametro30 mm
Note generali