Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NCN3-F31-N4-V16-V16 Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Regolazione fissa
  • Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
  • Certificazioni ATEX & IECEX

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: China – CCC
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NCN3-F31-N4-V16-V16

Funzione di commutazione2 x normalmente chiusi (NC)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn3 mm
Montaggio incorporatomontaggio incorporabile
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,4 mm
Distanza comando realesr2,7 ... 3,3 mm tipico
Elemento di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,4
Fattore di riduzione r1.4301 1
Fattore di riduzione rSt37 1,3
Fattore di riduzione rMs 0,6
Tipo di uscita2-fili
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Frequenza di commutazionef0 ... 3 kHz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitosì
Adatto per tecnologia 2:1sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≥ 3 mA
Lastra di misura rilevata≤ 1 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 1,1 ms
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
Livello d'integrazione sicurezza (SIL)SIL 2
MTTFd1470 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilità elettromagneticaNE 21:2007
NormeEN IEC 60947-5-2
Certificazione IECEx
Livello di protezione delle apparecchiature GaIECEx TUN 17.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature GbIECEx TUN 17.0021X
Livello di protezione delle apparecchiature MbIECEx TUN 17.0021X
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaTÜV 99 ATEX 1479 X
Livello di protezione delle apparecchiature GbTÜV 99 ATEX 1479 X
Livello di protezione delle apparecchiature Gc (ic)PF13CERT2895 X
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c.
Ordinary LocationE87056
Zona pericolosaE501628
Control Drawing116-0456
Omologazione CCC
Zona pericolosa2020322315002262
Approvazione NEPSI
Certificato NEPSIGYJ19.1410X
Temperatura ambiente-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Collegamento (lato sistema)Connettore a spina Rd24 x 1/8 , a 7 poli
Collegamento (lato valvola)Presa di corrente Rd24 x 1/8 , a 7 poli
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP67
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Dimensioni
Altezza33,5 mm
Larghezza65 mm
Lunghezza36 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.