Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN3-F31K2-E8-B33-S Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • Montaggio diretto su motore standard
  • Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
  • Gamma di temperature compresa tra -40 e 167 °F (da -40 °C a 75 °C)
  • LED perpresenza alimentazione
  • LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
  • Terminali plug-in

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN3-F31K2-E8-B33-S

Funzione di commutazione2 x normalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn2,5 mm
Montaggio incorporatonon montaggio incorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 2,05 mm
Tipo di uscita4-fili
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 100 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàTutte le linee
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 3 V
Corrente di esercizioIL0 ... 100 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA
Corrente in assenza di caricoI0≤ 25 mA
Indicatore della tensione di esercizioLED, verde
Display stato elettricoLED, giallo
Indicatore stato valvolaLED, giallo
MTTFd605 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Tensionemax. 32 V DC
Correntemax. 240 mA
Protezione da cortocircuitono
Protezione da scambio di polaritàsì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Temperatura ambiente-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Collegamento (lato sistema)Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5
Sezione conduttori (lato sistema)1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido
Collegamento (lato valvola)Presa apparecchio M12 x 1, a 4 poli
Materiale della scatolaresistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto
Parte inferiore della scatolaPC
Grado di protezioneIP66 / IP67 / IP69
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 5 Nm
Coppia di serraggio viti custodia1,5 Nm
Pressa cavo viti di fissaggioM20 x 1,5 ; max. 7 Nm
M12 x 1 max. 3 Nm
Coppia di serraggio per tappo di chiusura1 Nm
Dimensioni
Altezza53 mm
Larghezza100 mm
Lunghezza106 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.