Seleziona il tuo paese
NBN3-F31K2M-E8-B13-S Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Resistente base in metallo
- Contenitore resistente alle intemperie per applicazioni all'aperto
- Gamma di temperature compresa tra -40 e 167 °F (da -40 °C a 75 °C)
- LED perpresenza alimentazione
- LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
- Terminali plug-in
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN3-F31K2M-E8-B13-S
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 2,5 mm |
| Montaggio incorporato | non montaggio incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,05 mm |
| Tipo di uscita | 4-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 100 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | Tutte le linee | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 100 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 25 mA |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo | |
| Indicatore stato valvola | LED, giallo |
| MTTFd | 490 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tensione | max. 32 V DC | |
| Corrente | max. 240 mA | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA |
| Temperatura ambiente | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Collegamento (lato sistema) | Morsetto a vite , Passacavo M20 x 1,5 | ||||||||||
| Sezione conduttori (lato sistema) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido | ||||||||||
| Collegamento (lato valvola) | Morsetto a vite , Collegamento a vite del cavo M20 x 1,5 | ||||||||||
| Materiale della scatola | resistente policarbonato traslucido (PC) ottimizzato per l'uso all'aperto | ||||||||||
| Parte inferiore della scatola | Alluminio, verniciato a polvere | ||||||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP68 / IP69 | ||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | 1,5 Nm | ||||||||||
| Coppia di serraggio vite di messa a terra | 1,5 Nm | ||||||||||
| Pressa cavo viti di fissaggio | M20 x 1,5 ; max. 11 Nm | ||||||||||
| Coppia di serraggio per tappo di chiusura | 2 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.