Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

BT65-F31K2-RG-EN Attivatore

Attuatore per la serie F31K2

Panoramica dei principali vantaggi

  • Display di posizione valvole ad alta visibilità
  • Protezione contro la contaminazione e i danni
  • Due target azionamento a due livelli con griglia di impostazione a 5°
  • Adatto a motori con rotazione a destra e a sinistra
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di BT65-F31K2-RG-EN

Diametro dell'anellomax. 65 mm
Altezza dell'anello elastico di sicurezzamax. 6 mm
Indicatore stato valvolarosso = CHIUSO
verde = APERTO
Standard di conformità
NormeVDI / VDE 3845
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Diametro d'onda≤ 49 mm
Altezza d'onda20 mm e 30 mm
Schema dei fori di fissaggio30 x 80 mm
Materiale
CustodiaPC
AzionatorePA
DistanziatorePA (1 pezzo, spesso 10 mm)
Vite di collegamentoAcciaio inox 1.4401 / AISI 316
Bandierina di comandoAcciaio inox 1.4305 / AISI 303 (integrato)
Coppia serraggio viti di fissaggio≤ 1,5 Nm
Dotazione1 vite M6 x 30
1 vite M6 x 40
1 Attuatore per la serie F31K2
1 Distanziatore
1 Coperchio
Vite di fissaggio
Note generali