Seleziona il tuo paese
OBT40-R2-E2-0,2M-V31 Diffuse Mode Sensor (BGS)
Diffuse mode sensor based on triangulation principle with background suppression (BGS) for standard applications, miniature design, 40 mm detection range, red light, light-on, PNP output, fixed cable with M8 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Ultra-small housing design
- 45° cable outlet for maximum mounting freedom under extremely tight space constraints
- Improvement in machine availability with abrasion-resistant, antistatic glass front
- Highly visible light spot, even on dark materials
- Precision detection of objects within the defined sensing range, almost irrespective of the color
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR