Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CJ30-50K10-E0123-Y46139 Sensore capacitivo

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CJ30-50K10-E0123-Y46139

Funzione di commutazioneNormalmente aperto/chiuso (NO/NC) commutabile
Tipo di uscitaPNP/NPN
Distanza di comando misurasn30 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 25 mm
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
B0 mm
C90 mm
F100 mm
Tensione di esercizioUB10 ... 30 V
Frequenza di commutazionef0 ... 50 Hz
IsteresiHtipico 20 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Caduta di tensioneUd≤ 2,5 V
Corrente di esercizioIL0 ... 150 mA
Corrente di esercizio minimaIm0 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,1 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 15 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 50 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd554 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed, General Purpose
Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPOM
Superficie anteriorePOM
Grado di protezioneIP67
Cavo
MaterialePUR
Coloregrigio
Numero di nuclei3
Sezione filo0,25 mm2
LunghezzaL2 m
Note generali