Seleziona il tuo paese
M41/MV41/76a/92/102/126b Thru-Beam Sensor
Robust thru-beam sensor, compact housing design, 16 m detection range, emission frequency F1, red light and infrared light, dark on, NPN output, stability alarm output, test input, M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Rugged series in corrosion-resistant metal housing
- Long sensor range with high power mode
- Resistant against noise: reliable operation under all conditions
- Clear and functional display concept for the operating modes
- Aluminum housing with high quality Delta-Seal coated
- Scratch-resistant and solvent resistant glass lens
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR