Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

VMCI-2+P Valve Connector

Valve connector, Form C (Ind), non pre-wired

Panoramica dei principali vantaggi

  • Valve connector as per EN 175301-803
  • Degree of protection IP67
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di VMCI-2+P

Number of pins2 + PE
Connection 1Valve connector industrial version
Construction type 1angled
Operating voltageUB250 V AC / 300 V DC
Operating currentIBmax. 10 A
Volume resistance< 4 mω
Ambient temperature-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Storage temperature-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Degree of protectionIP67
ConnectionValve connector, Form C (Ind)
screw terminals for max. 1.5 mm2 ; 16 AWG
Material
Contact surfaceAg
BodyPA, black
SealNBR
Cable
Sheath diameter3 ... 5.5 mm
Mass11 g
Note generali