Seleziona il tuo paese
NRN6-8GH40-E2 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 6 mm non allineato
- Fattore di riduzione= 1
- Resistente ai campi magnetici
- Alloggiamento in acciaio inox
- Parte anteriore conforme a FDA
Mostra di più









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NRN6-8GH40-E2
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | PNP | |
| Distanza di comando misura | sn | 6 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 4,86 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 1 | |
| Fattore di riduzione rCu | 1 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 10 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 2500 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2,5 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 15 mA |
| Campo magnetico continuo | B | 200 mT |
| Campo magnetico alternato | B | 200 mT |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 1010,5 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | ||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4404 / AISI 316L | ||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | LCP, (conforme FDA) | ||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | ||||||||||||||||||||||
| Cavo | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.