Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

LGM8 Light Grid

Measuring automation light grid with beam spacing of 8 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug

Panoramica dei principali vantaggi

  • Measuring automation light grid with switching output
  • Optical resolution 8 mm
  • Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
  • Object identification using integrated object recognition
  • IO-Link interface for service and process data
  • Temperature range to -30 °C
  • Output of a measured value, can be selected from a number of measuring functions

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
IO-Link interface
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR