Seleziona il tuo paese
LGM17 Light Grid
Measuring automation light grid with beam spacing of 17 mm, IO-Link interface, push-pull output, fixed cable with M12 plug
Panoramica dei principali vantaggi
- Measuring automation light grid with switching output
- Optical resolution 17 mm
- Super-fast object detection, even with 3-way beam crossover
- Object identification using integrated object recognition
- IO-Link interface for service and process data
- Temperature range to -30 °C
- Output of a measured value, can be selected from a number of measuring functions
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES
- FR