Seleziona il tuo paese
NBN8-18GM60-WS-5M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 8 mm non allineato
- a 2 fili AC









Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBN8-18GM60-WS-5M
| Distanza di comando misura | sn | 8 mm |
| Montaggio incorporato | non incorporab. | |
| Polarità d'uscita | AC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 6,48 mm |
| Distanza comando reale | sr | 7,2 ... 8,8 mm tipico 8 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 20 ... 253 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 20 Hz |
| Isteresi | H | tipico 7,5 % |
| Protezione da scambio di polarità | tolleranza | |
| Caduta di tensione | Ud | < 5 V (IL > 50 mA); < 8 V (IL < 50 mA) |
| Corrente di breve durata (20 ms, 0,1 Hz) | 0 ... 1600 mA | |
| Corrente di esercizio | IL | 5 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 1,7 mA tipico |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 30 ms |
| Indicatore della tensione di esercizio | LED, verde | |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| MTTFd | 1103 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: Resistive Enclosure Type Rating: Type 1 | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Cavo | |||||||||||||||||||||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||||||||||||||||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||||||||||||||||||||
| Cavo | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Indicazione | 1) Nel caso di un intervallo di variazione della temperatura al di sotto di 0 °C, tensione di esercizio ammessa Ub 80...253 V Fusibile di protezione degli apparecchi ≤ 0,8 A (rapido) conforme alla norma IEC 60127-2 Parte 1 Raccomandazione: controllare il funzionamento dell'apparecchio dopo il cortocircuito. | |||||||||||||||||||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.