Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G Adapter Cable

Adapter cable, RJ50 to USB

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di V45-G-2M-PVC-ABG-USB-G

Number of pins4
Connection 1Male connector
Construction type 1straight
Connection 2Male connector
Construction type 2straight
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionUSB-Male Connector Typ A (Standard)
RJ-50 , 10-pin
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
Shieldgrid
LengthLapprox. 1.8 m
Massapprox. 67 g
Note generali