Seleziona il tuo paese
NMB10-18GM65-Z9-V1 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 10 mm allineato
- Superficie attiva acciaio inox
- Maggiore distanza di commutazione












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NMB10-18GM65-Z9-V1
| Funzione di commutazione | Normalmente aperto (NA) | |
| Tipo di uscita | Due fili | |
| Distanza di comando misura | sn | 10 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile (Requisiti: vedi disegno qui sotto) | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 8,1 mm |
| Elemento di comando | Oggetti ferromagnetici e non ferromagnetici | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,4 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,25 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,85 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 6 ... 30 V DC |
| Frequenza di commutazione | f | 200 Hz |
| Isteresi | H | 5 ... 15 tipico 10 % |
| Protezione da scambio di polarità | conduttore de poli | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Caduta di tensione | Ud | < 3 V |
| Corrente di esercizio | IL | 2 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | ≤ 400 µA |
| Display stato elettrico | LED, giallo |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 30 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CCC | I prodotti con tensione di esercizio ≤36 V non sono soggetti al regime di autorizzazione e pertanto non sono provvisti di marcatura CCC. |
| Temperatura ambiente | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Superficie anteriore | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 | |||||||
| Grado di protezione | IP67 | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 55 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.