Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G Adapter Cable

Adapter cable, USB to mini USB

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di USB-G-1M-PVC-ABG-USBB-G

Number of pins4
Core cross-section0.14 mm2
ConnectionUSB-Male Connector Typ A (Standard)
Mini USB , Type B
Cable
Colorgrey
Cores4 x 0.14 mm2
LengthLapprox. 1.4 m
Massapprox. 42 g
Note generali