Seleziona il tuo paese
VMA-2+P/Z2-10M-PUR-V1-G Valve Connector With Cable
Valve connector Form A, Z-diode LED 2-pin+PE to M12 plug straight A-coded 3-pin, PUR cable black, drag-chain-suitable
Panoramica dei principali vantaggi
- Valve connector according EN 175301-803 A/ISO 4400
- Z diode as a protective circuit
- Built-in LED, as operating and function indicator
- Suitable for drag chains and abrasion resistant
- Moulded seal
- freely selectable cable models due to bridged protective earth
- Flame resistant cable
- Halogen-free
- Oil resistant
- Immunity to vibration
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR