Seleziona il tuo paese
NCN3-F31K-N4-K-Y244381 Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- Montaggio diretto su motore standard
- Regolazione fissa
- Applicabile fino a SIL 2 secondo IEC 61508
- LED per stato di commutazione del sensore e dell'elettrovalvola
- LED di valvola disinnestabile
- Sensore rilasciato presso BASF
- Certificazioni ATEX & IECEX
Mostra di più
I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:
Visualizzare gli amplificatori di commutazione








Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NCN3-F31K-N4-K-Y244381
| Funzione di commutazione | 2 x normalmente chiusi (NC) | |
| Tipo di uscita | NAMUR | |
| Distanza di comando misura | sn | 3 mm |
| Montaggio incorporato | montaggio incorporabile | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 2,4 mm |
| Distanza comando reale | sr | 2,7 ... 3,3 mm tipico |
| Elemento di comando | Acciaio inox 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| Fattore di riduzione rAl | 0,5 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 1 | |
| Fattore di riduzione rSt37 | 1,3 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,6 | |
| Tipo di uscita | 2-fili |
| Tensione nominale | Uo | 8,2 V (Ri ca. 1 kΩ) | ||||||
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| Isteresi | H | tipico 5 % | ||||||
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |||||||
| Protezione da cortocircuito | sì | |||||||
| Adatto per tecnologia 2:1 | sì , Diodo di protezione contro la polarità inversa non necessario | |||||||
| Consumo corrente | ||||||||
| ||||||||
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 1,1 ms | ||||||
| Display stato elettrico | LED, giallo | |||||||
| Indicatore stato valvola | LED, giallo | |||||||
| Livello d'integrazione sicurezza (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1470 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Tensione | max. 32 V DC | |
| Corrente | max. 240 mA | |
| Protezione da cortocircuito | no | |
| Protezione da scambio di polarità | sì, con LED a uscita invertita non funziona, quindi c'è più potenza per l'elettrovalvola |
| Standard di conformità | |||||||||||
| |||||||||||
| Certificazione IECEx | |||||||||||
| |||||||||||
| Approvazione ATEX | |||||||||||
| |||||||||||
| omologazione UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tensione di alimentazione/commutazione: 8,2 V c.c. | ||||||||||
| |||||||||||
| Omologazione CCC | |||||||||||
| |||||||||||
| Approvazione NEPSI | |||||||||||
| |||||||||||
| Temperatura ambiente | -25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Collegamento (lato sistema) | Morsetti con molla a gabbia Lunghezza senza isolamento: 7 mm Passacavo M20 x 1,5 lunghezza della filettatura utilizzabile 11,5 mm profondità di avvitamento max. 11,5 mm | ||||||||||
| Sezione conduttori (lato sistema) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido | ||||||||||
| Collegamento (lato valvola) | Morsetti con molla a gabbia | ||||||||||
| Sezione conduttori (lato valvola) | 1,5/2,5 mm2 flessibile/rigido | ||||||||||
| Materiale della scatola | PBT | ||||||||||
| Superficie anteriore | PBT | ||||||||||
| Grado di protezione | IP66 / IP67 | ||||||||||
| Coppia serraggio viti di fissaggio | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Coppia di serraggio viti custodia | 1 Nm | ||||||||||
| Pressa cavo viti di fissaggio | M20 x 1,5 ; max. 7 Nm M12 x 1,5 ; max. 1,5 Nm | ||||||||||
| Dimensioni | |||||||||||
| |||||||||||
| Indicazione | Disinserzione LED | ||||||||||
| Uso en área Ex: | vedere le istruzioni per l'uso |
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.