Seleziona il tuo paese
VB14N-600-T-R Barcode scanner
Barcode scanner
Panoramica dei principali vantaggi
- Grid scanner
- Version for low temperature applications
- Simple operation via function keys: test mode, code teaching and code optimization
- Code reconstructor
- Connect up to 32 scanners
- Sturdy aluminum housing
- Two serial interfaces RS 232 / RS 485
- Engine control (On/Off) possible
- Degree of protection IP65
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR