Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NON PIÙ DISPONIBILE

OFR-MCS-400/18 Reflective tape

Reflective tape, cut to size

Panoramica dei principali vantaggi

  • Especially suited for use with laser retroreflective sensors
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OFR-MCS-400/18

Construction typerectangular
Optical elementsMicro-triple pyramids
Ambient temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
MaterialMCS
Dimensions400 mm x 18 mm
Height400 mm
Width18 mm
Mountingself-adhesive
StorageStore cool and dry
Supplementary informationThe ambient temperature when mounting and processing the film should not be less than 18 °C.
Note generali