Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

CCB10-30GS55-N1 Sensore capacitivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 10 mm allineato
  • La distanza di commutazione può essere regolata in un ampio intervallo con un potenziometro

I sensori NAMUR devono essere utilizzati con amplificatori di commutazione approvati. Di seguito sono riportati i dispositivi idonei:

Visualizzare gli amplificatori di commutazione
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Product Compliance: USA - cETLus Intertek
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di CCB10-30GS55-N1

Funzione di commutazioneNormalmente aperto (NA)
Tipo di uscitaNAMUR
Distanza di comando misurasn10 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Tipo di uscita2-fili
Condizioni di montaggio
A0 mm
B0 mm
C20 mm
F60 mm
Tensione nominaleUo8,2 V (Ri ca. 1 kΩ)
Tensione di esercizioUB5 ... 15 V
Frequenza di commutazionef0 ... 50 Hz
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Consumo corrente
Lastra di misura non rilevata≤ 1,5 mA
Lastra di misura rilevata≥ 2,5 mA
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd1134 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormeEN IEC 60947-5-2
Approvazione ATEX
Livello di protezione delle apparecchiature GaBVS 13 ATEX E 074 X
Livello di protezione delle apparecchiature DaBVS 13 ATEX E 074 X
Approvazione ETLcETLus
Temperatura ambiente-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaAcciaio inox 1.4305 / AISI 303
Superficie anteriorePTFE
Grado di protezioneIP67
Cavo
Boccole finalisì
MaterialePUR
Coloreblu
Numero di nuclei2
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Dimensioni
Lunghezza80 mm
Diametro30 mm
Uso en área Ex:vedere le istruzioni per l'uso
Note generali