Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-SLCT-100-2500 Staffa di montaggio

Staffa di montaggio per montaggio a pavimento e piastra di copertura

Panoramica dei principali vantaggi

  • Otto scanalature per il montaggio di sensori fotoelettrici o accessori, tre all'interno e cinque all'esterno
  • Montaggio angolare di sensori fotoelettrici con una differenza direzionale di 90°
  • Protezione predisposta per il montaggio dell'indicatore luminoso
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Dati tecnici di OMH-SLCT-100-2500

Regolazione di angulo± 5 ° con il prodotto OMH-SLCT-200
Angolo di inclinazione± 2,5 ° con il prodotto OMH-SLCT-200
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Umidità relativa dell'aria80 % , senza condensa
Lunghezza della scatola L2480 mm
Materiale
Custodiaalluminio anodizzato
Pesocirca. 11,8 kg
Dimensioni
Altezza102,1 mm
Larghezza123,1 mm
Lunghezza2480 mm
DotazioneStaffa di montaggio, piastra di protezione
Le tre viti a testa cilindrica per la piastra di protezione sono fornite con il supporto per il montaggio a pavimento
Serie "Safety"SLCT / SLCS
Note generali