Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

OMH-SLCT-120-1200 Accessorio staffa di montaggio

Accessorio staffa di montaggio, protezione laterale per staffe di montaggio

Panoramica dei principali vantaggi

  • Protezione laterale per le staffe di montaggio OMH-SLCT-100 e OMH-SLCT-110
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di OMH-SLCT-120-1200

Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Umidità relativa dell'aria80 % , senza condensa
Lunghezza della scatola L1140 mm
Materiale
Custodiaalluminio anodizzato
Vite di collegamentoAcciaio
Pesocirca. 2,8 kg
Dimensioni
Altezza77,7 mm
Larghezza124,3 mm
Lunghezza1140 mm
FissaggioMateriale di fissaggio incl.
Dotazione2 protezioni laterali, materiali di montaggio
Serie "Safety"SLCT / SLCS
Note generali