Seleziona il tuo paese
SLCT-M-01-1200 Specchio inclinato
Specchio inclinato per una deflessione stabile di 90 gradi con piastra di copertura
Panoramica dei principali vantaggi
- Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni
- Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200
- Vetro per specchio rivestito in argento
- Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso
- Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza
Mostra di più
Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- DE
- ES