Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

SLCT-M-01-2100 Specchio inclinato

Specchio inclinato per una deflessione stabile di 90 gradi con piastra di copertura

Panoramica dei principali vantaggi

  • Deflezione invariante alla rotazione di un fascio di luce di 90° sul piano di incidenza, che lo rende altamente resistente alle vibrazioni
  • Deflezione senza traslazione, ovvero senza spostamento laterale del fascio luminoso, con supporto per il montaggio a pavimento OMH-SLCT-200
  • Vetro per specchio rivestito in argento
  • Vetro per specchio a basso assorbimento luminoso
  • Fascio di raggi fino a ∅ 48 mm sul piano di incidenza

Mostra di più

Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • DE
  • ES

Dati tecnici di SLCT-M-01-2100

Regolazione di angulo± 5 ° con il prodotto OMH-SLCT-200
Angolo di inclinazione± 2,5 ° con il prodotto OMH-SLCT-200
Temperatura ambiente-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Umidità relativa dell'aria80 % , senza condensa
Lunghezza della scatola L2080 mm
Materiale
Custodiaalluminio anodizzato ; Vetro
Pesocirca. 12,7 kg
Dimensioni
Lunghezza2080 mm
DotazioneSpecchio inclinato, piastra di protezione
Le tre viti a testa cilindrica per la piastra di protezione sono fornite con il supporto per il montaggio a pavimento
Serie "Safety"SLCT / SLCS
Note generali