Seleziona il tuo paese
NBB15-30GM50-E1-V1-M Sensore induttivo
Panoramica dei principali vantaggi
- 15 mm allineato
- Ampio intervallo di variazione della temperatura
-40 ... +85 °C - Approvazione del tipo E1
- Maggiore resistenza a disturbi 100 V/m
- Con maggiore densità, modo di protezione / IP69K
- Altamente resistente a urti e vibrazioni
Mostra di più












Nota
Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.
IT
- IT
- EN
- CS
- DE
- ES
- FR
- PL
- PT
- SV
Dati tecnici di NBB15-30GM50-E1-V1-M
| Funzione di commutazione | Normalmente chiuso (NC) | |
| Tipo di uscita | NPN | |
| Distanza di comando misura | sn | 15 mm |
| Montaggio incorporato | incorporabile | |
| Polarità d'uscita | DC | |
| Distanza di comando sicura | sa | 0 ... 12,15 mm |
| Fattore di riduzione rAl | 0,45 | |
| Fattore di riduzione rCu | 0,4 | |
| Fattore di riduzione r1.4301 | 0,7 | |
| Fattore di riduzione rMs | 0,5 | |
| Tipo di uscita | 3-fili |
| Tensione di esercizio | UB | 5 ... 60 V |
| Frequenza di commutazione | f | 0 ... 600 Hz |
| Isteresi | H | tipico 5 % |
| Protezione da scambio di polarità | polarità protetta | |
| Protezione da cortocircuito | a fasi | |
| Protezione contro induzione | sì | |
| Soppressione impulso di attivazione | sì | |
| Caduta di tensione | Ud | ≤ 2 V |
| Tensione nominale isolamento | UBIS | 60 V |
| Corrente di esercizio | IL | 0 ... 200 mA |
| Corrente residua | Ir | 0 ... 0,5 mA tipico 6 µA a 25 °C |
| Corrente in assenza di carico | I0 | ≤ 7 mA |
| Ritardo di disponibilità | tv | ≤ 220 ms |
| Display stato elettrico | Foro multiplo-LED, giallo |
| MTTFd | 830,5 a | |
| Durata del'utilizzo (TM) | 20 a | |
| Grado di copertura della diagnosi (DC) | 0 % |
| Standard di conformità | |||||
| |||||
| omologazione UL | cULus Listed Circuitry: Class 2 Power Source Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c. Corrente di commutazione in uscita: 200 mA | |
| Omologazione CSA | cCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source | |
| Omologazione CCC | Certified by China Compulsory Certification (CCC) | |
| Omologazione E1 | 10R-06 |
| Temperatura ambiente | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| Temperatura di stoccaggio | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo di collegamento | Connettore a spina | |||||||
| Materiale della scatola | Ottone, nichelato | |||||||
| Superficie anteriore | PBT | |||||||
| Grado di protezione | IP68 / IP69K | |||||||
| Connettore | ||||||||
| ||||||||
| Peso | 94 g | |||||||
| Dimensioni | ||||||||
| ||||||||
Pagine correlate
Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.