Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBN25-30GM50-E3-V1-M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 25 mm non allineato
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Approvazione del tipo E1
  • Maggiore resistenza a disturbi 100 V/m
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K
  • Altamente resistente a urti e vibrazioni

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBN25-30GM50-E3-V1-M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaPNP
Distanza di comando misurasn25 mm
Montaggio incorporatonon incorporab.
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 20,25 mm
Fattore di riduzione rAl 0,5
Fattore di riduzione rCu0,45
Fattore di riduzione r1.4301 0,7
Fattore di riduzione rMs 0,5
Tipo di uscita3-fili
Condizioni di montaggio
A28 mm
B40 mm
C75 mm
F120 mm
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 200 Hz
IsteresiHtip. 5%
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 6 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 220 ms
Display stato elettricoForo multiplo-LED, giallo
MTTFd830,5 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Circuitry: Class 2 Power Source
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Omologazione E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoConnettore a spina
Materiale della scatolaOttone, nichelato
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Connettore
FilettaturaM12 x 1
Numero di poli3
Peso94 g
Dimensioni
Lunghezza66 mm
Diametro30 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.