Seleziona il tuo paese

Vai al sito web globale

NBB5-18GK50-E1-M Sensore induttivo

Panoramica dei principali vantaggi

  • 5 mm allineato
  • Ampio intervallo di variazione della temperatura
    -40 ... +85 °C
  • Approvazione del tipo E1
  • Maggiore resistenza a disturbi 100 V/m
  • Con maggiore densità, modo di protezione  / IP69K
  • Altamente resistente a urti e vibrazioni

Mostra di più

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cCSAus
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Approval symbol
Nota

Tutti i documenti relativi ai prodotti, come ad esempio certificati, dichiarazioni di conformità ecc., pubblicati prima della conversione con il nome Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG, si applicano anche a Pepperl+Fuchs SE.

IT
  • IT
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL
  • PT
  • SV

Dati tecnici di NBB5-18GK50-E1-M

Funzione di commutazioneNormalmente chiuso (NC)
Tipo di uscitaNPN
Distanza di comando misurasn5 mm
Montaggio incorporatoincorporabile
Polarità d'uscitaDC
Distanza di comando sicurasa0 ... 4,05 mm
Fattore di riduzione rAl 0,35
Fattore di riduzione rCu0,2
Fattore di riduzione r1.4301 0,8
Fattore di riduzione rMs 0,4
Tipo di uscita3-fili
Tensione di esercizioUB5 ... 60 V
Frequenza di commutazionef0 ... 1500 Hz
IsteresiHtipico 5 %
Protezione da scambio di polaritàpolarità protetta
Protezione da cortocircuitoa fasi
Protezione contro induzionesì
Soppressione impulso di attivazionesì
Caduta di tensioneUd≤ 2 V
Tensione nominale isolamentoUBIS60 V
Corrente di esercizioIL0 ... 200 mA
Corrente residuaIr0 ... 0,5 mA tipico 0,1 µA a 25 °C
Corrente in assenza di caricoI0≤ 7 mA
Ritardo di disponibilitàtv≤ 220 ms
Display stato elettricoLED, giallo
MTTFd846 a
Durata del'utilizzo (TM)20 a
Grado di copertura della diagnosi (DC)0 %
Standard di conformità
NormeEN IEC 60947-5-2
omologazione ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tensione di alimentazione/commutazione: 60 V c.c.
Corrente di commutazione in uscita: 200 mA
Omologazione CSAcCSAus Listed, General Purpose, Class 2 Power Source
Omologazione CCCCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Omologazione E110R-06
Temperatura ambiente-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Temperatura di stoccaggio-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Tipo di collegamentoCavo
Materiale della scatolaPBT
Superficie anteriorePBT
Grado di protezioneIP68 / IP69K
Cavo
Boccole finalisì
Diametro cavo6 mm ± 0,2 mm
Raggio di curvatura> 6 x diametro del cavo
MaterialePUR
Colorenero
Numero di nuclei3
Sezione filo0,75 mm2
LunghezzaL2 m
Peso120 g
Dimensioni
Lunghezza58 mm
Diametro18 mm
Note generali

Pagine correlate

Stai cercando ulteriori informazioni? Per saperne di più, consulta le nostre pagine correlate.